Svorka desky plošných spojů - SMKDS 2,5/16-5,08 MIXEDCOL 1 - 1757390

Obrázek ukazuje 3pólovou variantu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 20 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm², Počet potenciálů: 16, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 16, řada výrobků: SMKDS 2,5, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 50 °, barva: vícebarevný, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1757390
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356363853
Hmotnost/kus (bez obalu) 37,830 g
Číslo celní sazby 85369010