Svorka desky plošných spojů - GSMKDSP 1,5/ 4 DK-01 - 1756883

Žádný obrázek

Svorka pro plošné spoje, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí: 630 V, rozteč: 7,5 mm, počet pólů: 4, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 55 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1756883
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356338134
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť