Konektory desek plošných spojů - FKCT 2,5/ 2-ST-5,08 SET3BUGNTQ - 1755949

Žádný obrázek

, jmenovité napětí (III/2): , jmenovitý proud (Ex): , jmenovité napětí (Ex): , počet pólů: 2, rozteč: 5,08 mm, : , barva: zelená, povrch kontaktů:typ připojení Cín, montáž: ,

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 1755949
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356335201
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,018 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť