Svorka desky plošných spojů - PT 1,5/ 9-PH-5,0 CLIP - 1755800

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, počet pólů: 9, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín
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
  • Velká výhoda svorek díky pravoúhlému svorkovému prostoru
  • Lze zasunout do přístrojového pouzdra díky geometrii CLIP
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1755800
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Strana katalogu Strana 425 (C-1-2013)
GTIN 4046356335287
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu CN (Čína)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť