Svorka desky plošných spojů - PT 1,5/ 6-PH-5,0 - 1755622

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, počet pólů: 6, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Velká výhoda svorek díky pravoúhlému svorkovému prostoru
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1755622
Ks/bal. 100 ks
Strana katalogu Strana 425 (C-1-2013)
GTIN 4046356334167
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu CN (Čína)

Configurator

You can configure this product!



Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť