Konektory desek plošných spojů - MSTBVA 2,5/13-G - 1755613

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm², počet pólů: 13, rozteč: 5 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,9 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Směr zasunutí rovnoběžně a kolmo k desce plošných spojů
  • Standardní lišta s trny pro 320 V (III/2)
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Uzavřená kontura ve tvaru L pro optimální stabilitu konektoru
  • Jednoduchá výměna desek plošných spojů díky zásuvným montážním skupinám
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1755613
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 315 (C-1-2013)
GTIN 4017918029197
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť