Kolíková lišta - PST 1,3/ 8-5,0 L18 - 1755282

Vyobrazení ukazuje 6-pólovou variantu

Lišta s trny, jmenovitý průřez: 1,5 mm², barva: černá, jmenovitý proud: 12 A (V závislosti na použité zástrčce), jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 8, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 8, počet přípojek: 8, řada výrobků: PST 1,3/..-V, rozteč: 5 mm, montáž: THR pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,5 mm, systém zásuvných hlavic: COMBICON COMPACT PST 1,3, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Maximální proud se řídí podle použité zástrčky. Rozhodující je nižší z obou hodnot proudu pro zástrčku a kolíkovou lištu. Kolíková lišta je vyrobena z plastu odolného vůči vysokým teplotám a je proto vhodná pro proces reflow.

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vhodné pro vlnové pájení a pájení reflow
  • Optimální geometrie kolíků pro všechny zástrčky s trnem COMBICON
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1755282
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356332675
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,380 g
Číslo celní sazby 85366930