Konektory desek plošných spojů - FKCN 2,5/12-STF-5,08 - 1754898

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm², barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, Počet potenciálů: 12, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 12, počet přípojek: 12, řada výrobků: FKCN 2,5/..-STF, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Zajištění: Šroubovací blokování, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1754898
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Strana katalogu Strana 279 (C-1-2013)
GTIN 4046356330565
Hmotnost/kus (bez obalu) 15,360 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu BG (Bulharsko)

Configurator

You can configure this product!



Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback