Zásuvka konektorové průchodky - MSTB 2,5/24-G - 1754876

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

PCB header, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, number of positions: 24, pitch: 5 mm, color: green, contact surface: Tin, mounting: Wave soldering

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Jednoduchá výměna desek plošných spojů díky zásuvným montážním skupinám
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • V rastru připojitelné výrobky umožňují flexibilně a prostorově úsporně osazené desky plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1754876
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 166 (CC-2005)
GTIN 4017918029043
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť