Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 5-STF BD:1-5 - 1754351

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm², počet pólů: 5, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1754351
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356329309
Hmotnost/kus (bez obalu) 9,070 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!