Konektory desek plošných spojů - PC 5/ 3-G-7,62 P26 THTPA1,3R44 - 1754296

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží v zelené barvě

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, počet pólů: 3, rozteč: 7,62 mm, barva: zelená, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Standardní kontaktní lišta – také pro zástrčky s automaticky blokovaným systémem Click and Lock
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1754296
Ks/bal. 65 ks
Minimální objednané množství 65 ks
GTIN 4046356446488
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť