Konektor nosné lišty - MSTBVK 2,5/11-G-5,08 BD:1-11 - 1753925

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor nosné lišty, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm², počet pólů: 11, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Nosná lišta

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přímý konektorový blok s univerzální patkou k montáži na nosnou lištu NS 15
  • Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1753925
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356326025
Hmotnost/kus (bez obalu) 27,410 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť