Konektory desek plošných spojů - MSTBC 2,5/ 5-ST-5,08 GY7035 - 1753873

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm², barva: světle šedá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, druh kontaktu: Zásuvka, Počet potenciálů: 5, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 5, počet přípojek: 5, řada výrobků: MSTBC 2,5/..-ST, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Lisovaný spoj, směr připojení vodič/deska: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Zajištění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Cenově výhodná přípojka předem osazených vodičů ve velkém počtu kusů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1753873
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356332330
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,630 g
Číslo celní sazby 85472000