Konektory desek plošných spojů - PC 5/ 3-G-7,62 P26 THT R44 - 1753857

Žádný obrázek

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 41 A, počet pólů: 3, rozteč: 7,62 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1753857
Ks/bal. 65 ks
Minimální objednané množství 65 ks
GTIN 4046356446471
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť