Konektory desek plošných spojů - GCCA 2,5 HC/ 3-G-7,62 THT R44 - 1753844

Žádný obrázek

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, počet pólů: 3, rozteč: 7,62 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete v části „Ke stažení“.

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Uzavřená kontura ve tvaru L pro optimální stabilitu konektoru
  • Větší rozteč pro vyšší požadavky na napětí
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1753844
Ks/bal. 280 ks
Minimální objednané množství 280 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356343855
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť