Zásuvka konektorové průchodky - MSTBV 2,5/ 8-G - 1753550

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 8, rozteč: 5 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • V rastru připojitelné výrobky umožňují flexibilně a prostorově úsporně osazené desky plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1753550
Ks/bal. 100 ks
Strana katalogu Strana 315 (C-1-2013)
GTIN 4017918028435
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť