Svorka desky plošných spojů - MKDSN 1,5/ 3 EBP 2-5,2-3 - 1753543

Žádný obrázek

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 13,5 A, rozteč: 5 mm, počet pólů: 3, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1753543
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356322232
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť