Konektory desek plošných spojů - DFK-PC 4/ 2-G-7,62-FS4,8 BK - 1753488

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Zásuvka konektorové průchodky, jmenovitý proud: 15 A, počet pólů: 2, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Připojení pájením/plochým zásuvným konektorem, barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Prostorově úsporné, normované připojení fastonem dovoluje použití po celém světě
  • Kabelová přípojka na vnitřní straně přístroje umožňuje flexibilní polohování stěnové průchodky
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1753488
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356326445
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť