Konektory desek plošných spojů - CCDN 2,5/13-G1-5,08 P26 THR - 1753242

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu se 20 kontakty.

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm², barva: černá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 26, Počet řad: 2, Počet pólů na řadu: 13, počet přípojek: 26, řada výrobků: CCDN 2,5/..-G1-THR, rozteč: 5,08 mm, montáž: THR pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2,6 mm, systém zásuvných hlavic: CLASSIC COMBICON, Orientace tvaru konektoru: standardní, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1753242
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 306 (C-1-2013)
GTIN 4046356324182
Hmotnost/kus (bez obalu) 16,380 g
Číslo celní sazby 85366930
Země původu SK (Slovensko)