Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/ 4-G-3,5 THT P26 R32 - 1752829

Žádný obrázek

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 4, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1752829
Ks/bal. 470 ks
Minimální objednané množství 470 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356498616
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť