Konektory desek plošných spojů - FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,5 BD:1-6 - 1752379

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm², barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 6, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 6, počet přípojek: 6, řada výrobků: FK-MCP 1,5/..-ST, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: MINI COMBICON, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1752379
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356320672
Hmotnost/kus (bez obalu) 5,510 g