Svorka desky plošných spojů - SPTA 1/ 2-5,0 - 1752214

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 9 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 1 mm², počet potenciálů: 2, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: SPTA 1/, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 65 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1752214
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Strana katalogu Strana 137 (C-1-2013)
GTIN 4046356321068
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,500 g
Číslo celní sazby 85369010