Svorka desky plošných spojů - SPTA 1/ 3-3,5 - 1752117

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 9 A, jmenovité napětí: 200 V, rozteč: 3,5 mm, počet pólů: 3, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 65 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1752117
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Strana katalogu Strana 137 (C-1-2013)
GTIN 4046356320962
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!



Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť