Konektory desek plošných spojů - ZEC 1,0/ 4-LPV-3,5 GY35AUC2CI1 - 1751697

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Spojení desek plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 4, rozteč: 3,5 mm, barva: světle šedá, povrch kontaktů: Zlato, montáž: Technika přímého zasunutí

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
  • Jednoduché spojení komponent
  • Cenově výhodné přímé zásuvné spojení jen s jedním dílem
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1751697
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356317580
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu GR (Řecko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť