Svorka desky plošných spojů - MKDS 1/14-3,5 - 1751361

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 13,5 A, jmenovité napětí: 200 V, rozteč: 3,5 mm, počet pólů: 14, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1751361
Ks/bal. 50 ks
Strana katalogu Strana 85 (C-1-2013)
GTIN 4017918103927
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť