Svorka desky plošných spojů - SMKDS 1/ 2-3,5 - 1751099

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 10 A, jmenovité napětí: 200 V, rozteč: 3,5 mm, počet pólů: 2, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 35 °, barva: zelená

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1751099
Ks/bal. 250 ks
Strana katalogu Strana 85 (C-1-2013)
GTIN 4017918103699
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!



Vzorkový servis

Objednejte si svůj osobní vzorek

Vzorkový servis

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť