Konektory desek plošných spojů - MSTB 2,5/ 4-ST BD:1-4 - 1751086

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm², počet pólů: 4, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1751086
Ks/bal. 50 ks
GTIN 4017918259242
Hmotnost/kus (bez obalu) 6,700 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť