Svorka desky plošných spojů - SPT 5/12-H-7,5-ZBMIXEDCOLBD-/+ - 1750627

Žádný obrázek

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 41 A, rozteč: 7,5 mm, počet pólů: 12, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: vícebarevný

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1750627
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356313469
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,046 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu BG (Bulharsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť