Zásuvka konektorové průchodky - MCDNV 1,5/16-G1-3,81 P14THR - 1750245

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu se 20 kontakty.

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, počet pólů: 16, rozteč: 3,81 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, délka pinu [P]: 1,4 mm, Délka pinu činí 1,4 mm. Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete zde: "Stahování z internetu"

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1750245
Ks/bal. 30 ks
Minimální objednané množství 30 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 220 (C-1-2013)
GTIN 4046356314671
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť