Konektory desek plošných spojů - GSTB 3/ 3-ST-7,62 - 1750171

Žádný obrázek

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 20 A, počet pólů: 3, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1750171
Ks/bal. 50 ks
GTIN 4017918028275
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť