Zásuvka konektorové průchodky - MCDN 1,5/ 7-G1-3,81 P14THR - 1749382

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu se 20 kontakty.

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, Jmenovitý průřez: 1,5 mm², počet pólů: 7, rozteč: 3,81 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: THR pájení, Pin-Layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 1,4 mm, Délka pinu činí 1,4 mm. Uživatelské informace a doporučení týkající se designu technologie Through Hole Reflow najdete zde: "Stahování z internetu"

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Připojení vodiče na více úrovních umožňuje vyšší hustotu kontaktů
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1749382
Ks/bal. 40 ks
Minimální objednané množství 40 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 218 (C-1-2013)
GTIN 4046356313827
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
Číslo celní sazby 85366930
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470
  • Vytvořit PDF
  • odporučiť
  • Feedback

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť