Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/10-G-3,81 THT LWLP14R56 - 1749324

Žádný obrázek

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, počet pólů: 10, rozteč: 3,81 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1749324
Ks/bal. 140 ks
Minimální objednané množství 140 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356312479
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť