Konektory desek plošných spojů - GFKC 2,5/ 4-ST-7,62 GY BDNZ126 - 1749191

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm², barva: šedá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 4, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 4, počet přípojek: 4, řada výrobků: GFKC 2,5/..-ST, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, Aretační zámek: - Aretační zámek, systém zásuvných hlavic: CLASSIC COMBICON, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Integrovaná zesílená pružina pro dodatečnou bezpečnost při kolísání teploty a výkonu
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1749191
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356311748
Hmotnost/kus (bez obalu) 8,310 g