Konektory desek plošných spojů - MSTBA 2,5/17-G-5,08 AU - 1748455

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 17, rozteč: 5,08 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Zlato, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Směr zasunutí rovnoběžný s deskou plošných spojů
  • Uzavřená kontura ve tvaru L pro optimální stabilitu konektoru
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1748455
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918226527
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť