Svorka desky plošných spojů - MKDS 3/ 2-5,08 BK BD:1,2VPE500 - 1747876

Obrázek ukazuje 2pólovou variantu zboží

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 2, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1747876
Ks/bal. 500 ks
Minimální objednané množství 500 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356299589
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,004 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť