PTSA 1,5/ 2-3,5-F GY RZ - 1747740

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka desky plošných spojů, jmenovité napětí: 250 V, rozteč: 3,5 mm, počet pólů: 2, barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1747740
Ks/bal. 1
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť