Konektory desek plošných spojů - FMC 1,5/ 2-ST-3,5-RF GY AU - 1746615

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, Jmenovitý průřez: 1,5 mm², počet pólů: 2, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, barva: šedá, povrch kontaktů: Zlato

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
  • Přípojka Push-in bez použití nástrojů
  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
  • Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
  • Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1746615
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4046356292368
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť