Konektory desek plošných spojů - MCV 1,5/ 5-G-3,5-RN AU GY - 1746521

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý proud: 8 A, jmenovitý průřez: 1,5 mm², počet pólů: 5, rozteč: 3,5 mm, barva: šedá, povrch kontaktů: Zlato, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu
  • Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
  • Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
  • Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1746521
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356291415
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť