Konektory desek plošných spojů - PT 1,5/ 3-PVH-5,0-A BKBD:NZ262 - 1746301

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm², barva: černá, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Zásuvka, Počet potenciálů: 3, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 3, počet přípojek: 3, řada výrobků: PT 1,5/..-PVH-A, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubové připojení s třmenem ochrany vodiče, směr připojení vodič/deska: 0 °, Stecksystem: COMBICON COMPACT PST 1,3, Zajištění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Velká výhoda svorek díky pravoúhlému svorkovému prostoru
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Horizontální a vertikální možnost připojení pro optimální vedení vodiče
  • V rastru připojitelné výrobky umožňují flexibilně a prostorově úsporně osazené desky plošných spojů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1746301
Ks/bal. 250 ks
Minimální objednané množství 250 ks
GTIN 4046356294607
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,420 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu CN (Čína)