Svorka desky plošných spojů - MKDS 1/ 8-3,5 BD:9-16 - 1745328

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 13,5 A, jmenovité napětí (III/2): 200 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm², rozteč: 3,5 mm, počet pólů: 8, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Nejmenší provedení pro příslušný průřez vodiče
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1745328
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356310154
Hmotnost/kus (bez obalu) 3,720 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

Configurator

You can configure this product!
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť