Svorka desky plošných spojů - DMKDS 2,5 BK - 1745005

Obrázek ukazuje 15-pólovou variantu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 26 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 5 mm, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1745005
Ks/bal. 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918243258
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,003 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu PL (Polsko)
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť