Svorka desky plošných spojů - MKKDS 3/21 MIX BDNZ - 1744853

Žádný obrázek

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 22 A, rozteč: 5 mm, počet pólů: 21, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: vícebarevný

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1744853
Ks/bal. 25 ks
Minimální objednané množství 25 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356341622
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,095 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť