Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/13-STZ-3,81 1CNBDNZ:548 - 1744316

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu

Konektor desek plošných spojů, počet pólů: 13, rozteč: 3,81 mm, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Pomůcka pro vyjmutí usnadňuje manipulaci a dovoluje redukovat tažné síly na kontaktním místě
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1744316
Ks/bal. 1
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť