Svorka desky plošných spojů - ZFKDSA 10-10,00- 4 BKBDWH4-1SO - 1744125

Obrázek ukazuje 1pólovou variantu zboží

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí: 400 V, rozteč: 10 mm, počet pólů: 4, typ připojení: Pružinové připojení, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: černá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Definovaná konktaktní síla je zárukou dlouhodobé stálosti kontaktu
  • Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
  • Zvláštní prostor pro můstky k jednoduchému spojení několika pólů se zástrčnými můstky
  • Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1744125
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356332231
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,042 kg
Číslo celní sazby 85369010
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť