Konektory desek plošných spojů - PT 1,5/ 2-PVH-5,0-A BD:RA,RB - 1743663

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, počet pólů: 2, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubové připojení s třmenem ochrany vodiče, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín
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
  • Velká výhoda svorek díky pravoúhlému svorkovému prostoru
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Horizontální a vertikální možnost připojení pro optimální vedení vodiče
  • V rastru připojitelné výrobky umožňují flexibilně a prostorově úsporně osazené desky plošných spojů
Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1743663
Ks/bal. 250 ks
Minimální objednané množství 250 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356302913
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť