Konektory desek plošných spojů - IC 2,5/ 5-STZ-5,08 PA 1,2,4 - 1743650

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, počet pólů: 5, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Jednoduchá výměna desek plošných spojů díky zásuvným montážním skupinám
  • Invertovaná zástrčka s kolíkovými kontakty pro výstupy přístrojů bezpečné na dotyk, nebo letmá spojení od kabelu ke kabelu
  • Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1743650
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356302906
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť