Konektory desek plošných spojů - IPC 5/ 7-ST-7,62 GY BDNZ:992 - 1743401

Obrázek ukazuje 5pólovou variantu zboží

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý proud: 41 A, počet pólů: 7, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: šedá, povrch kontaktů: Cín
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
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Invertovaná zástrčka s kolíkovými kontakty pro výstupy přístrojů bezpečné na dotyk, nebo letmá spojení od kabelu ke kabelu
  • 600 V schválení UL u minimálních rozměrů
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1743401
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356301817
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,031 kg
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť