Konektory desek plošných spojů - SMC 1,5/ 5-G-3,81 HT BK - 1743278

Obrázek ukazuje standardní výrobek.

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm², počet pólů: 5, rozteč: 3,81 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, montáž: Vlnové pájení

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Vytvořeno pro integraci do procesu pájení SMT
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení
Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1743278
Ks/bal. 250 ks
GTIN 4046356301763
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,940 g
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť