Konektory desek plošných spojů - MC 1,5/10-GFL-3,5 THT NZ71742 - 1742910

Žádný obrázek

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, počet pólů: 10, rozteč: 3,5 mm, barva: černá, povrch kontaktů: Cín, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1742910
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356300490
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,860 g
Číslo celní sazby 85366930
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
Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť