Svorka desky plošných spojů - SMKDS 2,5/16-5,08 GY BD:NZPB - 1742606

Obrázek ukazuje 3pólovou variantu

Svorka desky plošných spojů, jmenovitý proud: 20 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm², rozteč: 5,08 mm, počet pólů: 16, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 50 °, barva: šedá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Dovoluje připojení dvou vodičů
  • Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
  • Integrovaná ochrana vodiče zabraňuje chybnému zasunutí vodiče pod tahové pouzdro
  • Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1742606
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
GTIN 4046356302791
Hmotnost/kus (bez obalu) 37,760 g
Číslo celní sazby 85369010